Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SHDW-56-10K4X12K4
Teilenummer
|
---|
SHDW-56-10K4X12K4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 8200 | - | 0.3 | 4,6 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K4 | 4 | 1.8 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 |
Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.3 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Kupplungen / SHDW / 2 Scheiben: Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SHDW-56-10K4X12K4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHDW-56-10K4X12K4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Werkstoff - Puffer
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SHDW-56-10K3X11 |
SHDW-56-10K3X11K4 |
SHDW-56-10K3X12 |
SHDW-56-10K4X12K5 |
SHDW-56-10K4X14 |
SHDW-56-10K4X14K5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 8200 | - | 0.3 | 4,6 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
95.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 8200 | - | 0.3 | 4,6 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
93.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 8200 | - | 0.3 | 4,6 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
95.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 8200 | - | 0.3 | 4,6 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K5 | 5 | 2.3 | ||
93.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 8200 | - | 0.3 | 4,6 × 10-5 | Keilnut einseitig | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
95.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 8200 | - | 0.3 | 4,6 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K5 | 5 | 2.3 |