Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12.7 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12.7 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 15 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 15.875 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 30 | 7700 | Aluminium | ±0,3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 16 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 17 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 30 | 7700 | Aluminium | ±0,3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 30 | 7700 | Aluminium | ±0,3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K7 | 7 | 3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 18 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K8 | 8 | 3.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K7 | 7 | 3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K8 | 8 | 3.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K7 | 7 | 3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 20 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K8 | 8 | 3.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K6 | 6 | 2.8 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K7 | 7 | 3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 22 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K8 | 8 | 3.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K7 | 7 | 3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 24 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K8 | 8 | 3.3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 30 | 7700 | Aluminium | ±0,3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K9 | 9 | 3.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K7 | 7 | 3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K8 | 8 | 3.3 | ||
101.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 | 30 | 7700 | Aluminium | ±0,3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K9 | 9 | 3.3 | ||
102.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 25 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K3 | 3 | 1.4 | K10 | 10 | 3.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K3 | 3 | 1.4 | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K4 | 4 | 1.8 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 11 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K4 | 4 | 1.8 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K4 | 4 | 1.8 | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K5 | 5 | 2.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12.7 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 12.7 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K5 | 5 | 2.3 | ||
98.85 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Keilnut einseitig | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
100.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 10 | 14 | 20.01 bis 50.00 | 56 | 60.5 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Wärmebeständigkeit | 30 | 7700 | - | 0.3 | 5,8 × 10-5 | Passfedernut beidseitig | K4 | 4 | 1.8 | K5 | 5 | 2.3 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Anwendung | Servomotor / Schrittmotor | Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.21 bis 0.40 |
Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.3 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1 | Werkstoff - Scheibe | Edelstahl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Eigenschaften
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Werkstoff - Puffer
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften