Zylinderschloss mit langem Bügel, unterschiedliche Anzahl an Passfedern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-018

Teilenummer
G-018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorhängeschloss Werkstoff Grundkörper Messing Werkstoff Aufhänger Messing
Grundkorpusbreite(mm) 15 Gesamtlänge(mm) 49 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 17
Größe D(mm) 32 Größe E(mm) 18.5 Hängedurchmesser(φ mm) 3
Hauptkorpus Dicke(mm) 10 Maße Kopfstück(mm) B55×H120×D12 Artikelbezeichnung Zylinderschloss Bandlänge 15 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschloss mit langem Bügel, unterschiedliche Anzahl an Passfedern, die Teilenummer ist G-018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-018.

Technischer Support