Doppelt schließendes Vorhängeschloss aus Edelstahl, unterschiedliche Schlüsselnummer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-046
G-047
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkorpusbreite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Grundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Größe D
(mm)
Größe E
(mm)
Hängedurchmesser
(φ mm)
Hauptkorpus Dicke
(mm)
Maße Kopfstück
(mm)
Artikelbezeichnung

14.12 €

5.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

24.640.421.818.621.63.811.5B55×H120×D18Edelstahl-Vorhängeschloss, 25 mm

14.67 €

4.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

29.652.128.723.425.54.612.6B55×H120×D17Gefärbtes Band W Vorhängeschloss 30 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorhängeschloss Werkstoff Grundkörper Messing Werkstoff Aufhänger Edelstahl (Engineering 1.403 äquiv.)

Technischer Support