Bohrmuldenschloss, unterschiedliche Schlüsselnummer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-253

Teilenummer
G-253
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorhängeschloss Werkstoff Grundkörper Messing Werkstoff Aufhänger Edelstahl (Engineering 1.403 äquiv.)
Grundkorpusbreite(mm) 45 Gesamtlänge(mm) 67.8 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 36.6
Größe D(mm) 31.2 Größe E(mm) 39.4 Hängedurchmesser(φ mm) 7.2
Hauptkorpus Dicke(mm) 15.2 Maße Kopfstück(mm) B75×H120×D17 Artikelbezeichnung Mulden-Vorhängeschloss 45 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrmuldenschloss, unterschiedliche Schlüsselnummer, die Teilenummer ist G-253.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-253.

Technischer Support