Bohrmuldenschloss, identische Schlüsselnummer【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-266

Teilenummer
G-266
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.64 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorhängeschloss Werkstoff Grundkörper Messing Werkstoff Aufhänger Edelstahl (Engineering 1.403 äquiv.)
Grundkorpusbreite(mm) 40 Gesamtlänge(mm) 63 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 33
Größe D(mm) 30 Größe E(mm) 34.8 Hängedurchmesser(φ mm) 6.4
Hauptkorpus Dicke(mm) 14.7 Maße Kopfstück(mm) B107×H120×D34 Artikelbezeichnung Mulden-Vorhängeschloss, 40 mm, 3 Stück identische Schüsselanzahl.

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrmuldenschloss, identische Schlüsselnummer, die Teilenummer ist G-266.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-266.

Technischer Support