7150 Nockenschloss

7150 Nockenschloss
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Material: Zinc die casting
· Length A (mm): 29
· Length B (mm): 22
· Length C (mm): 18
· Length D (mm): 3.5
· Length E (mm): 19.7
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-163

Teilenummer
G-163
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.57 €

6.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Werkstoff Zinkguss Länge A(mm) 29
Länge B(mm) 22 Länge C(mm) 18 Länge D(mm) 3.5
Länge E(mm) 19.7 Maße Kopfstück(mm) B55×H120×D30 Artikelbezeichnung 7150 Hebelschloss

Sie befinden sich auf der Seite für 7150 Nockenschloss, die Teilenummer ist G-163.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-163.

Technischer Support