Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-164
Ausführung | Schloss (eingebettet) | Werkstoff | Zinkguss | Länge A(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Länge B(mm) | 22 | Länge C(mm) | 17 | Länge D(mm) | 6 |
Länge E(mm) | 17 | Maße Kopfstück(mm) | B75xH120xD27 | Artikelbezeichnung | 80-Tausend-Schloss |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderschloss / Zinkguss / G, die Teilenummer ist G-164.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-164.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften