Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E5CC-TQX3ASM-006
Teilenummer
|
---|
E5CC-TQX3ASM-006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlererkennung, Funktion | Versorgungsspannung (V) | Steuerausgang 1 | Steuerausgang 2 | Zusätzliche Ausgangspunkte | Klemmenform | Ereigniseingang (Punkt) | Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung | Programmtyp | Eingangsart | Kommunikation | Fernbetriebener SP-Eingang | Übertragungseingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 3 Punkte (allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | - | Bis zu 8 Programm-Muster | Kompletter Multi-Eingang | - | - | Verfügbar |
Loading...
Steuerungsmethode | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | Anzahl der Eingangspunkte | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fehlererkennung, Funktion
Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung
Kommunikation
Fernbetriebener SP-Eingang
Ausführung
Versorgungsspannung(V)
Steuerausgang 1
Steuerausgang 2
Zusätzliche Ausgangspunkte
Klemmenform
Ereigniseingang(Punkt)
Programmtyp
Eingangsart
Übertragungseingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften