Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E5CC-RX2ASM-006
Teilenummer
|
---|
E5CC-RX2ASM-006 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlererkennung, Funktion | Versorgungsspannung (V) | Steuerausgang 1 | Steuerausgang 2 | Zusätzliche Ausgangspunkte | Klemmenform | Ereigniseingang (Punkt) | Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung | Programmtyp | Eingangsart | Kommunikation | Fernbetriebener SP-Eingang | Übertragungseingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | - | Einfach | Kompletter Multi-Eingang | - | - | Verfügbar |
Loading...
Steuerungsmethode | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | Anzahl der Eingangspunkte | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatursteuerung (digitales Steuermessgerät) [E5CC], die Teilenummer ist E5CC-RX2ASM-006.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E5CC-RX2ASM-006.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fehlererkennung, Funktion
Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung
Kommunikation
Fernbetriebener SP-Eingang
Ausführung
Versorgungsspannung(V)
Steuerausgang 1
Steuerausgang 2
Zusätzliche Ausgangspunkte
Klemmenform
Ereigniseingang(Punkt)
Programmtyp
Eingangsart
Übertragungseingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E5CC-CX1AUM-000 |
E5CC-CX2ASM-004 |
E5CC-CX2ASM-005 |
E5CC-RX2DSM-000 |
E5CC-RX2DSM-001 |
E5CC-RX2DSM-002 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Fehlererkennung, Funktion | Versorgungsspannung (V) | Steuerausgang 1 | Steuerausgang 2 | Zusätzliche Ausgangspunkte | Klemmenform | Ereigniseingang (Punkt) | Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung | Programmtyp | Eingangsart | Kommunikation | Fernbetriebener SP-Eingang | Übertragungseingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | 1 Punkt | Einsteckausführung | NA | - | Einfach | - | - | - | - | ||
298.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | - | Einfach | Kompletter Multi-Eingang | RS-485 | - | - | ||
223.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | - | Einfach | - | - | - | - | ||
176.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | AC/DC24V | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | Einfach | Kompletter Multi-Eingang | - | - | - | ||
200.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | AC/DC24V | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | 1 Punkt | Einfach | Kompletter Multi-Eingang | - | - | - | ||
272.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | AC/DC24V | Relaisausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | 1 Punkt | Einfach | - | - | - | - |