Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E5CC-QX3ASM-004
Teilenummer
|
---|
E5CC-QX3ASM-004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fehlererkennung, Funktion | Versorgungsspannung (V) | Steuerausgang 1 | Steuerausgang 2 | Zusätzliche Ausgangspunkte | Klemmenform | Ereigniseingang (Punkt) | Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung | Programmtyp | Eingangsart | Kommunikation | Fernbetriebener SP-Eingang | Übertragungseingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 3 Punkte (allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | - | Einfach | Kompletter Multi-Eingang | RS-485 | - | - |
Loading...
Steuerungsmethode | EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung | Anzahl der Eingangspunkte | 1 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatursteuerung (digitales Steuermessgerät) [E5CC], die Teilenummer ist E5CC-QX3ASM-004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E5CC-QX3ASM-004.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fehlererkennung, Funktion
Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung
Fernbetriebener SP-Eingang
Übertragungseingang
Ausführung
Versorgungsspannung(V)
Steuerausgang 1
Steuerausgang 2
Zusätzliche Ausgangspunkte
Klemmenform
Ereigniseingang(Punkt)
Programmtyp
Eingangsart
Kommunikation
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E5CC-CX1AUM-000 |
E5CC-CX2ASM-004 |
E5CC-CX2ASM-005 |
E5CC-QX3ASM-006 |
E5CC-QX3DSM-000 |
E5CC-QX3DSM-001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Fehlererkennung, Funktion | Versorgungsspannung (V) | Steuerausgang 1 | Steuerausgang 2 | Zusätzliche Ausgangspunkte | Klemmenform | Ereigniseingang (Punkt) | Heizelement-Ausfall, SSR-Fehlererkennung | Programmtyp | Eingangsart | Kommunikation | Fernbetriebener SP-Eingang | Übertragungseingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | 1 Punkt | Einsteckausführung | NA | - | Einfach | - | - | - | - | ||
298.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | - | Einfach | Kompletter Multi-Eingang | RS-485 | - | - | ||
223.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Linearer Stromausgang | NA | Unabhängig 2-Punkt | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 4 | - | Einfach | - | - | - | - | ||
210.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | VAC 100–240 | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 3 Punkte (allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | - | Einfach | Kompletter Multi-Eingang | - | - | Verfügbar | ||
184.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | AC/DC24V | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 3 Punkte (allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | NA | - | Einfach | - | - | - | - | ||
202.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Heizelement-Ausfall / SSR-Ausfall | AC/DC24V | Spannungsausgang (für SSR-Antrieb) | NA | 3 Punkte (allgemein) | Klemmenblock mit Schraubanschlüssen | 2 | 1 Punkt | Einfach | - | - | - | - |