Hersteller-Teilenummer: BRM4-7.9
Marke: JAPAN DRIVE-IT
Preis: 1.21 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Schrauben-Ø M (nach Einsatz): 4 mm
Länge B: 7.9 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BRM4-7.9
Ausführung | Presspassung | Werkstoff | Messing | Mit Schraube | Metrisches (Regel-) Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). | 2D | Kerbe | NA | Modell | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für B-Schloss Modell N41, die Teilenummer ist BRM4-7.9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BRM4-7.9.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Schrauben-Ø M (nach Einsatz)(mm)
Länge B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N41-BRM2-4.0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Schrauben-Ø M (nach Einsatz) (mm) | Länge B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 3.9 |