Stirn-Zahnräder / SGE / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B / Stahl / geschliffen

Stirn-Zahnräder / SGE / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B / Stahl / geschliffen
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in Werkstoff SGE oder Stahl, / , Bauform Form B, / , Zähnezahl 30 - 120, / , Zahnradbreite 5 mm, / , Modul 0.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 4 - 36 mm, / , Nabendurchmesser 12 - 42 mm



Die belastbaren und widerstandsfähigen Stirnzahnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) vereinen Vielseitigkeit mit bemerkenswerter Präzision. Ihre Stärke liegt in der zuverlässigen Übertragung von Drehmoment und Bewegung, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Bei einer Breite von 5 mm verfügt jedes Zahnrad über 30 bis 120 Zähne. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 4 bis 36 mm und einem Nabendurchmesser von 12 bis 42 mm finden Sie hier die passende Konfiguration für Ihre Anwendung. Erhältlich sind die Stirnzahnräder mit einem Modul von 0.5 mm. Erhältlich sind sie in diesen zwei Werkstoffvarianten: SGE und Stahl. Als Werkstoff überzeugt gerade der hochwertige Stahl durch seine bemerkenswerte Belastbarkeit und Formstabilität, selbst unter schwierigen Bedingungen. Auch bei hohen Temperaturen garantiert er eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit. Verfügbar sind sie in der Bauform B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGE50S50B-0504

Teilenummer
SGE50S50B-0504
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

59.46 €

30.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm) 4 Werkstoff Stahl
Form Form B Wärmebehandlung Induktionsgehärtete Zahnspitze Oberflächenbehandlung NA
Anzahl - Zähne 50 Bearbeitung - Zähne Verfügbar Ausführung - Spiel Verfügbar
Lager NA [B] Zahnbreite(mm) 5 Toleranz - Wellenbohrung H7
Genauigkeit(JIS alt) Klasse 7 oder gleichwertig Spezifikationen Wellenbohrung Produkt mit Standard-Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Runde Bohrung gedrehtes Finish
Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Produkt mit Vorbohrung Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / SGE / geradverzahnt / Modul 0.5 / Form B / Stahl / geschliffen, die Teilenummer ist SGE50S50B-0504.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGE50S50B-0504.

Technischer Support