Goal LX-Schloss, Dornmaß 51 mm, GC Eingangsschloss LX5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LX-5-GC-SG

Teilenummer
LX-5-GC-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.81 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Korridorschloss Oberflächenbehandlung SG Dicke der Montagetür 30 mm~43 mm
Zylinderschloss Mit Zylinderschloss Anzahl der Stifte 6 Stk. Anzahl der Schlüssel 3 Stk.

Sie befinden sich auf der Seite für Goal LX-Schloss, Dornmaß 51 mm, GC Eingangsschloss LX5, die Teilenummer ist LX-5-GC-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LX-5-GC-SG.

Technischer Support