Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Führungswagen | Ausführung - Schiene | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Nominale Teilenummer | Blockaußendurchmesser L1 (mm) | Blockaußendurchmesser W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Standard | 7 | 8 | 7 | 23.5 | 17 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Standard | 7 | 8 | 7 | 23.5 | 17 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Standard | 9 | 10 | 9 | 30 | 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Standard | 9 | 10 | 9 | 30 | 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Standard | 23 | 25 | 25 | 78 | 48 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Standard | 23 | 25 | 25 | 78 | 48 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Kurz | Standard | 7 | 8 | 7 | 19 | 17 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Kurz | Standard | 7 | 8 | 7 | 19 | 17 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Kurz | Standard | 9 | 10 | 9 | 21.5 | 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Kurz | Standard | 9 | 10 | 9 | 21.5 | 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Kurz | Standard | 12 | 13 | 12 | 25 | 27 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Kurz | Standard | 12 | 13 | 12 | 25 | 27 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Kurz | Standard | 15 | 16 | 15 | 32 | 32 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Kurz | Standard | 15 | 16 | 15 | 32 | 32 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Breit | 18 | 12 | 18 | 38.5 | 30 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Breit | 18 | 12 | 18 | 38.5 | 30 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Breit | 24 | 14 | 24 | 44 | 40 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Breit | 24 | 14 | 24 | 44 | 40 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Breit | 30 | 15 | 30 | 49.5 | 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Breit | 30 | 15 | 30 | 49.5 | 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Breit | 42 | 16 | 42 | 55 | 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | Breit | 42 | 16 | 42 | 55 | 60 | ||
1 | 29 Arbeitstage | Lang | Breit | 14 | 9 | 14 | 42 | 25 | ||
1 | 29 Arbeitstage | Lang | Breit | 14 | 9 | 14 | 42 | 25 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Breit | 24 | 14 | 24 | 59 | 40 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Breit | 24 | 14 | 24 | 59 | 40 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Standard | 7 | 8 | 7 | 31 | 17 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Standard | 7 | 8 | 7 | 31 | 17 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Standard | 9 | 10 | 9 | 40.5 | 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Standard | 9 | 10 | 9 | 40.5 | 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Standard | 12 | 13 | 12 | 44 | 27 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Standard | 12 | 13 | 12 | 44 | 27 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Standard | 15 | 16 | 15 | 57 | 32 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | Standard | 15 | 16 | 15 | 57 | 32 | ||
1 | 28 Arbeitstage | Lang | Standard | 20 | 20 | 20 | 68 | 40 | ||
1 | 28 Arbeitstage | Lang | Standard | 20 | 20 | 20 | 68 | 40 |
Loading...
Kugelkäfige | NA | Set / Einzelteile | Produktsatz | Schienentyp | Standard Schienentyp |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Ausführung - Schiene
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Nominale Teilenummer
Blockaußendurchmesser L1(mm)
Blockaußendurchmesser W2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften