Aktuator-Einheit

Aktuator-Einheit
  • Mengenrabatt
The main body combines stable sliding with T-grooves on three faces for easy mounting, achieving the optimal cross-section shape with maximum strength. The slide mechanism uses materials with excellent abrasion resistance and self-lubrication, and is usable long-term for loads from top, bottom, left, and right.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAU5040SS-150L
MAU5040SS-150R
MAU5040SS-200L
MAU5040SS-200R
MAU5040SS-250L
MAU5040SS-250R
MAU5040SS-300L
MAU5040SS-300R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehrichtung Hub S
(mm)
Grundkörper Gesamtlänge LB
(mm)

261.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Links150251

261.10 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage 10Rechts150251

261.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Links200301

261.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rechts200301

263.85 €

1 8 Arbeitstage 10Links250351

300.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rechts250351

308.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Links300401

308.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Rechts300401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Grundkörper Nennwert (Höhe) 58 Tisch Lang, 1 Stk.
Steigung(mm) 3 Motorlager-Ausrichtung Gerade Abdeckung Verfügbar
Schmierstoff Standard Mit oder ohne Motor Nein (Einbau durch den Kunden) Mit / ohne Fangvorrichtung NA
Tisch Länge L1(mm) 55 Tisch, Breite W1(mm) 49 Verstärkerspannung NA
Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb, gerollt Tabelle Werkstoffe Zinkdruckguss (EN ZC0400-Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Tisches Verchromte Beschichtung
Wellendurchmesser des Gewindetriebs(φ) 8

Technischer Support