Betätigungselement (Öffnen und Schließen) (Teilenummern - CAD Download)

Betätigungselement (Öffnen und Schließen)
  • Mengenrabatt
The main body combines stable sliding with T-grooves on three faces for easy mounting, achieving the optimal cross-section shape with maximum strength. The slide mechanism uses materials with excellent abrasion resistance and self-lubrication, and is usable long-term for loads from top, bottom, left, and right.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAU5040SW-100
MAU5040SW-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
Grundkörper Gesamtlänge LB
(mm)

443.64 €

1 8 Arbeitstage 10100355

467.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10150455

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Grundkörper Nennwert (Höhe) 58 Tisch Lang, 2 Stk.
Steigung(mm) 3 Motorlager-Ausrichtung Gerade Abdeckung Verfügbar
Schmierstoff Standard Mit oder ohne Motor Nein (Einbau durch den Kunden) Mit / ohne Fangvorrichtung NA
Tisch Länge L1(mm) 55 Tisch, Breite W1(mm) 49 Verstärkerspannung NA
Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb, gerollt Tabelle Werkstoffe Zinkdruckguss (EN ZC0400-Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Tisches Verchromte Beschichtung
Wellendurchmesser des Gewindetriebs(φ) 8

Technischer Support