Profilschienenführungen / C-Lube, ME Serie (Teilenummern)

Profilschienenführungen / C-Lube, ME Serie
Kompakte Bauweise in allen Bereichen angestrebt. Eine universelle lineare Führungsvorrichtung, die sich durch hohe Vielseitigkeit auszeichnet.

[Eigenschaften]
· Eine universelle Serie, die kompakt ist und eine hohe Vielseitigkeit aufweist
· Große Vielfalt, die den Bedürfnissen entspricht
· Ein Sortiment aus rostfreiem Stahl mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit
·Ein geräuscharmer linearerführung E, der ein reibungsloses und geräuscharmes Arbeitserlebnis ermöglicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ME15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]
ME15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]H
ME15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]HS1
ME15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]S1
ME20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]
ME20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]H
ME20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]HS1
ME20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]S1
ME25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]
ME25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]H
ME25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]HS1
ME25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]S1
ME30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]
ME30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]H
ME30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]HS1
ME30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]S1
MEC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]
MEC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]H
MEC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]HS1
MEC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]S1
MEC20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[59-2200/1]
MEC20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[59-2200/1]H
MEC20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[59-2200/1]HS1
MEC20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[59-2200/1]S1
MEC25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[71-2980/1]
MEC25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[71-2980/1]H
MEC25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[71-2980/1]HS1
MEC25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[71-2980/1]S1
MEC30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-3000/1]
MEC30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-3000/1]H
MEC30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-3000/1]HS1
MEC30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-3000/1]S1
MEG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[74-1600/1]
MEG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[74-1600/1]H
MEG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[74-1600/1]HS1
MEG15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[74-1600/1]S1
MEG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2200/1]
MEG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2200/1]H
MEG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2200/1]HS1
MEG20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2200/1]S1
MES15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]
MES15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]H
MES15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]HS1
MES15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[62-1600/1]S1
MES20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]
MES20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]H
MES20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]HS1
MES20C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[79-2200/1]S1
MES25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]
MES25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]H
MES25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]HS1
MES25C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[95-2980/1]S1
MES30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]
MES30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]H
MES30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]HS1
MES30C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[108-3000/1]S1
MESC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]
MESC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]H
MESC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]HS1
MESC15C[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]R[46-1600/1]S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - Führungswagen Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Nominale Teilenummer Form Blockaußendurchmesser L1
(mm)
Blockaußendurchmesser W2
(mm)

-

1 10 Arbeitstage Standard152415Flanschart Montage nach oben5752

-

1 10 Arbeitstage Standard152415Flanschart Montage nach oben5752

-

1 10 Arbeitstage Standard152415Flanschart Montage nach oben5752

-

1 10 Arbeitstage Standard152415Flanschart Montage nach oben5752

-

1 10 Arbeitstage Standard202820Flanschart Montage nach oben6759

-

1 10 Arbeitstage Standard202820Flanschart Montage nach oben6759

-

1 10 Arbeitstage Standard202820Flanschart Montage nach oben6759

-

1 10 Arbeitstage Standard202820Flanschart Montage nach oben6759

-

1 10 Arbeitstage Standard233325Flanschart Montage nach oben8373

-

1 10 Arbeitstage Standard233325Flanschart Montage nach oben8373

-

1 10 Arbeitstage Standard233325Flanschart Montage nach oben8373

-

1 10 Arbeitstage Standard233325Flanschart Montage nach oben8373

-

1 10 Arbeitstage Standard284230Flanschart Montage nach oben9790

-

1 10 Arbeitstage Standard284230Flanschart Montage nach oben9790

-

1 10 Arbeitstage Standard284230Flanschart Montage nach oben9790

-

1 10 Arbeitstage Standard284230Flanschart Montage nach oben9790

-

1 10 Arbeitstage Kurz152415Flanschart Montage nach oben4152

-

1 10 Arbeitstage Kurz152415Flanschart Montage nach oben4152

-

1 10 Arbeitstage Kurz152415Flanschart Montage nach oben4152

-

1 10 Arbeitstage Kurz152415Flanschart Montage nach oben4152

-

1 10 Arbeitstage Kurz202820Flanschart Montage nach oben4759

-

1 10 Arbeitstage Kurz202820Flanschart Montage nach oben4759

-

1 10 Arbeitstage Kurz202820Flanschart Montage nach oben4759

-

1 10 Arbeitstage Kurz202820Flanschart Montage nach oben4759

-

1 10 Arbeitstage Kurz233325Flanschart Montage nach oben5973

-

1 10 Arbeitstage Kurz233325Flanschart Montage nach oben5973

-

1 10 Arbeitstage Kurz233325Flanschart Montage nach oben5973

-

1 10 Arbeitstage Kurz233325Flanschart Montage nach oben5973

-

1 10 Arbeitstage Kurz284230Flanschart Montage nach oben6890

-

1 10 Arbeitstage Kurz284230Flanschart Montage nach oben6890

-

1 10 Arbeitstage Kurz284230Flanschart Montage nach oben6890

-

1 10 Arbeitstage Kurz284230Flanschart Montage nach oben6890

-

1 10 Arbeitstage Lang152415Flanschart Montage nach oben7052

-

1 10 Arbeitstage Lang152415Flanschart Montage nach oben7052

-

1 10 Arbeitstage Lang152415Flanschart Montage nach oben7052

-

1 10 Arbeitstage Lang152415Flanschart Montage nach oben7052

-

1 10 Arbeitstage Lang202820Flanschart Montage nach oben8359

-

1 10 Arbeitstage Lang202820Flanschart Montage nach oben8359

-

1 10 Arbeitstage Lang202820Flanschart Montage nach oben8359

-

1 10 Arbeitstage Lang202820Flanschart Montage nach oben8359

-

1 10 Arbeitstage Standard152415Geblockte Montage nach unten5734

-

1 10 Arbeitstage Standard152415Geblockte Montage nach unten5734

-

1 10 Arbeitstage Standard152415Geblockte Montage nach unten5734

-

1 10 Arbeitstage Standard152415Geblockte Montage nach unten5734

-

1 10 Arbeitstage Standard202820Geblockte Montage nach unten6742

-

1 10 Arbeitstage Standard202820Geblockte Montage nach unten6742

-

1 10 Arbeitstage Standard202820Geblockte Montage nach unten6742

-

1 10 Arbeitstage Standard202820Geblockte Montage nach unten6742

-

1 10 Arbeitstage Standard233325Geblockte Montage nach unten8348

-

1 10 Arbeitstage Standard233325Geblockte Montage nach unten8348

-

1 10 Arbeitstage Standard233325Geblockte Montage nach unten8348

-

1 10 Arbeitstage Standard233325Geblockte Montage nach unten8348

-

1 10 Arbeitstage Standard284230Geblockte Montage nach unten9760

-

1 10 Arbeitstage Standard284230Geblockte Montage nach unten9760

-

1 10 Arbeitstage Standard284230Geblockte Montage nach unten9760

-

1 10 Arbeitstage Standard284230Geblockte Montage nach unten9760

-

1 10 Arbeitstage Kurz152415Geblockte Montage nach unten4134

-

1 10 Arbeitstage Kurz152415Geblockte Montage nach unten4134

-

1 10 Arbeitstage Kurz152415Geblockte Montage nach unten4134

-

1 10 Arbeitstage Kurz152415Geblockte Montage nach unten4134

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung - Schiene Standard Kugelkäfige NA Set / Einzelteile Produktsatz

Technischer Support