Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Führungswagen | Breite - Führungsschiene (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Nominale Teilenummer | Form | Blockaußendurchmesser L1 (mm) | Blockaußendurchmesser W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 66 | 47 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach oben | 66 | 47 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 63 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 83 | 63 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 95 | 70 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 95 | 70 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 113 | 90 | ||
1 | 12 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 113 | 90 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 66 | 34 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 28 | 15 | Geblockte Montage nach unten | 66 | 34 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 25 | Geblockte Montage nach unten | 95 | 48 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 40 | 25 | Geblockte Montage nach unten | 95 | 48 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 30 | Geblockte Montage nach unten | 113 | 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 45 | 30 | Geblockte Montage nach unten | 113 | 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 28 | 45 | 30 | Geblockte Montage nach unten | 139 | 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 28 | 45 | 30 | Geblockte Montage nach unten | 139 | 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 20 | 30 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 112 | 63 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 20 | 30 | 20 | Flanschart Montage nach oben | 112 | 63 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 23 | 36 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 118 | 70 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 23 | 36 | 25 | Flanschart Montage nach oben | 118 | 70 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 139 | 90 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach oben | 139 | 90 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 66 | 34 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 66 | 34 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 20 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 83 | 44 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 20 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 83 | 44 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 25 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 95 | 48 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 25 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 95 | 48 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 113 | 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 113 | 60 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 23 | 36 | 25 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 118 | 48 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 23 | 36 | 25 | Kompakter Block-Typ für die Montage nach unten | 118 | 48 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach unten | 66 | 47 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 15 | 24 | 15 | Flanschart Montage nach unten | 66 | 47 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 20 | Flanschart Montage nach unten | 83 | 63 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 20 | 30 | 20 | Flanschart Montage nach unten | 83 | 63 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 25 | Flanschart Montage nach unten | 95 | 70 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 23 | 36 | 25 | Flanschart Montage nach unten | 95 | 70 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach unten | 113 | 90 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Standard | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach unten | 113 | 90 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 20 | 30 | 20 | Flanschart Montage nach unten | 112 | 63 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 20 | 30 | 20 | Flanschart Montage nach unten | 112 | 63 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 23 | 36 | 25 | Flanschart Montage nach unten | 118 | 70 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 23 | 36 | 25 | Flanschart Montage nach unten | 118 | 70 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach unten | 139 | 90 | ||
1 | 10 Arbeitstage | Lang | 28 | 42 | 30 | Flanschart Montage nach unten | 139 | 90 |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Kugelkäfige | NA | Set / Einzelteile | Produktsatz |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Breite - Führungsschiene(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Nominale Teilenummer
Form
Blockaußendurchmesser L1(mm)
Blockaußendurchmesser W2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften