Profil Rect 40

Profil Rect 40
  • Mengenrabatt
This product can be used in a variety of environments, including outside and in factories depending on the material used. Features excellent workability and durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH-20
KT-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberflächenbehandlung JAN-Code

66.59 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage StahlSilber-Behandlung4960983581049

80.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AluminiumEloxiertes Aluminium, durchsichtige Beschichtung4960983581032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Führungsschiene Verschiedene (Details) Gerade Schiene Länge(m) 2.0
Montageintervall(mm) Innerhalb von 900 Zulässige Last(kg) Einfache Öffnung 50/Doppelte Öffnung +50

Technischer Support