Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / MBT【58-75 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / Stahl / verchromt / MBT
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 35 - 50 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] UniChrome-Beschichtung / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Diese Bohrschrauben von AX BRAIN sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Es handelt sich um Selbstdrehende Schraube in den Größen 35 - 50 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: UniChrome-Beschichtung. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Zum Herstellen von Vorbohrungen in Schnellarbeitsstahl. / Stahlblechdicke: 2,3 - 9,0 mm unterstützt (nicht für den Einsatz in Edelstahl). / Stahlblech, Schnellarbeitsstahl, Winkel (alle unbeheizt) usw., Innendurchmesser für Geräte, Werkzeuge, Sattel-, Kasten- und Platteninstallationen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBT-535N
MBT-550N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm) Anzahl in einem Paket
(Stk.)

27.93 €

75 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 3575

27.93 €

58 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 5058

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Nennmaß des Gewindes (M) 5 Werkstoff Stahl (kaltgeschmiedeter Kohlenstahl)
Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert Montagebohrungsform Vierkant/Kreuz Spitzenform Andere Spezialformen
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund)
Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Technischer Support