Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 51 - 182 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 354 - 5273 N / [statische Tragzahl] 310 - 5010 N
Die Linearkugellager von OZAK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 51 - 182 mm konfigurieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 5001 bis 6000 N und 354 bis 5273 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 5010 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFLKC: Standard-Linearlager
· MLFLKC: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFLKC: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentbelastungen und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFLKC: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFLKC10-UU |
LFLKC12-UU |
LFLKC16-UU |
LFLKC20-UU |
MLFLKC10-UU |
MLFLKC12-UU |
MLFLKC16-UU |
MLFLKC20-UU |
MLFLKC30-UU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.10 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 10 | 23 | 80 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 865 | 850 | -0.012 | |
83.78 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 26 | 84 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 892 | 860 | -0.015 | |
85.34 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 103 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.015 | |
101.10 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 118 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.018 | |
160.35 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 10 | 23 | 80 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 865 | 850 | -0.012 | |
175.23 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 26 | 84 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 892 | 860 | -0.015 | |
211.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 103 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.015 | |
261.10 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 118 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.018 | |
485.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 52 | 182 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 5273 | 5010 | -0.018 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Mittelflansch | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Lang | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Mit Mittelflansch |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch | Spezifikationen | Standard |
Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften