Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 4001 - 5000 N, 218 - 4844 N / [statische Tragzahl] 160 - 4040 N
Die Linearkugellager von OZAK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 40 mm. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 19 bis 80 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 4001 - 5000 N und 218 - 4844 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 160 bis 4040 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFK-OH: Standard-Linearlager mit Schmierbohrung
· MLFK-OH: Rostbeständiger Typ, mit hohem Rostschutz,
· ULFK-OH: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U ultra) mit hoher Toleranz gegenüber Momentlasten und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFK-OH: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) Rost -Proof-Typ.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFK6-OH |
LFK8-OH |
LFK10-OH |
LFK12-OH |
LFK13-OH |
LFK16-OH |
LFK25-OH |
LFK30-OH |
MLFK6-OH |
MLFK8-OH |
MLFK10-OH |
MLFK12-OH |
MLFK13-OH |
MLFK16-OH |
MLFK25-OH |
MLFK30-OH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 218 | 160 | -0.009 | |
44.15 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 258 | 220 | -0.009 | |
46.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 532 | 430 | -0.009 | |
47.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 549 | 430 | -0.009 | |
48.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 555 | 440 | -0.009 | |
58.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
93.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | |
106.90 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | |
93.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 19 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 218 | 160 | -0.009 | ||
100.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 15 | 24 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 258 | 220 | -0.009 | |
105.70 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 29 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 532 | 430 | -0.009 | ||
107.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | 21 | 30 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 549 | 430 | -0.009 | |
110.35 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 13 | 23 | 32 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 555 | 440 | -0.009 | |
108.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 28 | 37 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 768 | 650 | -0.009 | |
147.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 40 | 58 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
221.79 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 30 | 45 | 64 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3245 | 2510 | -0.01 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Stirnfläche geflanscht |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Quadratischer Flansch | Spezifikationen | Standard |
Staubdichtung | Mit doppelter Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften