Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 49 - 134 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 60 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 768 - 9847 N / [statische Tragzahl] 650 - 7270 N
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager mit Gehäuse von OZAK. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 60 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 49 - 134 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen > 6000 N sowie zwischen 768 und 9847 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 650 bis 7270 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Aluminium.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LH-OH: Lineargehäuse mit Schmierbohrung und Linearlagern. Reduziert Arbeitszeit und Kosten, da keine Gehäusefertigung erforderlich ist und der Montageaufwand reduziert wird.
· MLH-OH: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULH-OH: An Typ mit extrem langer Lebensdauer und integriertem Ultra-Lager.
· UMLH-OH: Ein rostbeständiger Typ mit extrem langer Lebensdauer
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LH16-OH |
LH40-OH |
LH50-OH |
MLH16-OH |
MLH20-OH |
MLH40-OH |
MLH50-OH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.61 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 49 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | |
205.55 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 40 | 96 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 4844 | 4040 | -0.012 | |
300.06 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 50 | 124 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 8272 | 6430 | -0.012 | |
82.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 16 | 49 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 768 | 650 | -0.009 | |
102.37 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 55 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1282 | 1010 | -0.01 | |
280.27 € | 1 | Verfügbar | 66 Arbeitstage | 10 | 40 | 96 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 4844 | 4040 | -0.012 | |
536.44 € | 1 | 66 Arbeitstage | 10 | 50 | 124 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 8272 | 6430 | -0.012 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Blockform |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Gehäuseausführung | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | - | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften