Linearkugellager / LFLK-MF / Stahl / Quadratflansch

Linearkugellager / LFLK-MF / Stahl / Quadratflansch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 114 - 193 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N



Die Linearkugellager von OZAK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 16 und 30 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 114 und 193 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 5001 - 6000 N und 1248 - 5273 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. 1300 - 5010 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFLK-MF: Wartungsfreie Linearlager
· MLFLK-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal haltbarer als der Standardtyp.
· ULFLK-MF/UMLFLK-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LFLK16MF
LFLK20MF
LFLK25MF
LFLK30MF
MLFLK16MF
MLFLK20MF
MLFLK25MF
MLFLK30MF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

128.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 101632114[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.015

156.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102040129[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.018

192.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102545176[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A35173570-0.018

237.32 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103052193[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.018

224.96 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 101632114[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.015

266.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 102040129[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.018

371.19 €

1 16 Arbeitstage 102545176[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung35173570-0.018

511.79 €

1 16 Arbeitstage 103052193[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Eisen Ausführung Flansch Flansch mit Führung Schmierung NA
Anzahl Linearkugellager Doppelt Ausführung Länge Lang Genauigkeitsklasse Hohe Güte
Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Mit Führungsflansch
Zulässige Bewegungsart Linearbewegung Flansch-Ausführung Quadratischer Flansch Staubdichtung Spezielle Dichtung

Technischer Support