Hersteller-Teilenummer: LFLB16MF
Marke: OZAK
Preis: 114.57 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
[dr] Innendurchmesser: 16 mm
[D] Außendurchmesser: 32 mm
[L] Gesamtlänge: 114 mm
Oberflächenbehandlung Außenzylinder: [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A
Dynamische Tragzahl: 1248 N
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LFLB16MF
Teilenummer
|
---|
LFLB16MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 114 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1248 | 1300 | -0.015 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Eisen | Ausführung Flansch | Flansch mit Führung | Schmierung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Doppelt | Ausführung Länge | Lang | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte |
Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Mit Führungsflansch |
Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Rundflansch | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Sie befinden sich auf der Seite für Linearkugellager / LFLB-MF / Stahl / unbehandelt / geführter Rundflansch / zweifache Buchse , Langversion / wartungsfrei / rostgeschützt, die Teilenummer ist LFLB16MF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LFLB16MF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LFLB20MF |
LFLB25MF |
MLFLB16MF |
MLFLB20MF |
MLFLB25MF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.23 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 129 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2083 | 2020 | -0.018 | |
192.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 45 | 176 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3517 | 3570 | -0.018 | |
241.82 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | 16 | 32 | 114 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1248 | 1300 | -0.015 | |
287.95 € | 1 | Verfügbar | 65 Arbeitstage | 10 | 20 | 40 | 129 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 2083 | 2020 | -0.018 | |
400.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 25 | 45 | 176 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 3517 | 3570 | -0.018 |