Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 55 - 83 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 768 - 3245 N / [statische Tragzahl] 650 - 2510 N
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager mit Gehäuse von OZAK. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 16 und 30 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 55 bis 83 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse ändert sich zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 768 und 3245 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 650 - 2510 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Aluminium.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LH-MF: Wartungsfreies Lineargehäuse
· MLH-MF: Rostfreier Typ, mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines speziellen Stahl wird das Austreten von Fett nach außen deutlich reduziert. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· Reduziert Arbeitszeit und Kosten, da keine Gehäusefertigung erforderlich ist und der Montageaufwand reduziert wird.
· ULH-MF/UMLH-MF: Ultra lange Lebensdauer (U ultra) wartungsfreier/rostbeständiger Typ
· Verwenden Sie den Ultra-Long-Life-Typ (Ultra), um höchste Haltbarkeit und extrem lange Lebensdauer zu erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LH16MF |
LH20MF |
LH25MF |
LH30MF |
MLH20MF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [dr] Innendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | 55 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 768 | 650 | -0.009 | ||
73.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 60 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 1282 | 1010 | -0.01 | ||
114.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 78 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 2164 | 1790 | -0.01 | ||
91.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 30 | 83 | [Ohne Oberflächenbehandlung] N/A | 3245 | 2510 | -0.01 | ||
92.78 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 60 | [Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung | 1282 | 1010 | -0.01 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Aluminium | Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Hohe Güte | Typ | Blockform |
Spielausgleich | Ohne Spielausgleich | Ausführung | Gehäuseausführung | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung |
Flansch-Ausführung | - | Staubdichtung | Spezielle Dichtung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften