Linearkugellager-Einheiten / LHW-MF / Aluminium / unbehandelt / Blockform / zweifache Buchse / Staubschutzdichtung / wartungsfrei / rostgeschützt

Linearkugellager-Einheiten / LHW-MF / Aluminium / unbehandelt / Blockform / zweifache Buchse / Staubschutzdichtung / wartungsfrei / rostgeschützt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 86 - 141 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N



Die Linearkugellager mit Gehäuse von OZAK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 30 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 86 bis 141 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 5001 bis 6000 N und 1248 bis 5273 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1300 - 5010 N zur Auswahl. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.



Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LHW-MF: Wartungsfreies Doppel-Lineargehäuse, Linearlager
· MLHW-MF: Rostfreier Typ
· Durch die Verwendung von Spezialstahl ist ein Auslaufen von Die nach außen gelangende Fettschicht wird erheblich reduziert, was eine drastische Reduzierung der Wartungskosten ermöglicht. 3,7-mal langlebiger als der Standardtyp.
· Reduziert Arbeitszeit und Kosten, da keine Gehäusefertigung erforderlich ist und der Montageaufwand reduziert wird.
· ULHW-MF/UMLHW-MF: Ultra lange Lebensdauer (U ultra) wartungsfreier/rostbeständiger Typ
· Verwenden Sie den Ultra-Long-Life-Typ (Ultra), um höchste Haltbarkeit und extrem lange Lebensdauer zu erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LHW16MF
LHW20MF
LHW30MF
MLHW16MF
MLHW20MF
MLHW30MF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Oberflächenbehandlung Außenzylinder Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
Toleranz [dr] Innendurchmesser
(mm)

121.90 €

1 15 Arbeitstage 101686[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A12481300-0.009

127.98 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102098[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A20832020-0.01

157.36 €

1 65 Arbeitstage 1030141[Ohne Oberflächenbehandlung] N/A52735010-0.01

123.72 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 101686[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung12481300-0.009

151.85 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 102098[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung20832020-0.01

262.08 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 1030141[Mit Oberflächenbehandlung] Anti-Rost-Behandlung52735010-0.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder Aluminium Schmierung NA Anzahl Linearkugellager Doppelt
Ausführung Länge Doppelt Genauigkeitsklasse Hohe Güte Typ Blockform
Spielausgleich Ohne Spielausgleich Ausführung Gehäuseausführung Zulässige Bewegungsart Linearbewegung
Flansch-Ausführung - Staubdichtung Spezielle Dichtung

Technischer Support