Hersteller-Teilenummer: MX-20
Marke: DAIKOKENNETU
Preis: 242.40 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Schlitzlänge: 20 mm
Düsenbreite: 33 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MX-20
Injektionsart | Gerade | Luftquelle | Kompressor | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Montagewinkel | Flach | Winkeleinstellung | Gerade | mit Düse | Standard |
Ausführung | Luftdüsen | Eigenschaft | Auslassanschluss, beweglich | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Schlitzbreite(mm) | 0.15 | Ausblasanschluss | PS1/4" Innenschraube |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompakte MX-Serie für Kompressor, die Teilenummer ist MX-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MX-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Schlitzlänge(mm)
Düsenbreite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MX-30 |
MX-40 |
MX-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schlitzlänge (mm) | Düsenbreite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
249.66 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 30 | 43 | |
258.10 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 40 | 53 | |
266.54 € | 1 | 13 Arbeitstage | 50 | 63 |