Chukoh Klebeband ACH-6000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACH-6000-0.7-50-25M
ACH-6000-0.7-100-25M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

340.16 €

1 5 Arbeitstage 501 Roll

714.30 €

1 6 Arbeitstage 1001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Length(m) 25 Nominal thickness(mm) 0.7
Maximum Operating Temperature(°C) 130 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support