Dickes SUS-Gitter ohne Sieb

Dickes SUS-Gitter ohne Sieb
  • Mengenrabatt
· The frame and blades have been welded together to make it durable.· The blades have been hemming (ends are bended back) finished as a PL countermeasure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

317-176

Teilenummer
317-176
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Lüftungsdüse Öffnungstyp Vierkantform Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenfinish Gebürstet Größe A(mm) 200 Größe B(mm) 250
Effektiv belüfteter Bereich (Auslass)(cm²) 95 Montagebohrung Abmessung H(mm) 160 Montagebohrung Abmessung B(mm) 210

Technischer Support