Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Praktischer Biegeradius (mm) | Bohrungs-Ø | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19.7 | 50 | 20A | 1000 | ||
32.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 19.7 | 50 | 20A | 300 | ||
45.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19.7 | 50 | 20A | 400 | ||
47.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19.7 | 50 | 20A | 500 | ||
56.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19.7 | 50 | 20A | 600 | ||
65.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 19.7 | 50 | 20A | 800 | ||
81.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25.5 | 90 | 25A | 1000 | ||
38.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 25.5 | 90 | 25A | 300 | |
53.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25.5 | 90 | 25A | 400 | ||
56.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25.5 | 90 | 25A | 500 | ||
61.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25.5 | 90 | 25A | 600 | ||
72.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25.5 | 90 | 25A | 800 | ||
97.74 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32.6 | 90 | 32A | 1000 | ||
45.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32.6 | 90 | 32A | 300 | ||
63.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32.6 | 90 | 32A | 400 | ||
56.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32.6 | 90 | 32A | 500 | ||
74.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32.6 | 90 | 32A | 600 | ||
85.51 € | 1 | 12 Arbeitstage | 32.6 | 90 | 32A | 800 | ||
114.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 39 | 110 | 40A | 1000 | ||
51.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 39 | 110 | 40A | 300 | ||
73.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 39 | 110 | 40A | 400 | ||
64.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 39 | 110 | 40A | 500 | ||
86.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 39 | 110 | 40A | 600 | ||
95.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 39 | 110 | 40A | 800 | ||
130.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 51.5 | 170 | 50A | 1000 | ||
60.52 € | 1 | 12 Arbeitstage | 51.5 | 170 | 50A | 300 | ||
82.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 51.5 | 170 | 50A | 400 | ||
74.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 51.5 | 170 | 50A | 500 | ||
99.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | 51.5 | 170 | 50A | 600 | ||
114.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 51.5 | 170 | 50A | 800 |
Loading...
Ausführung | Flexibler Schlauch | Schlauchmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Dampf / Wasser / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsteil, Ausführung | Flansch | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Litze | NA |
Verbindungsteil, Material | EN 1.0038 Äquiv. | Normaler Betriebsdruck(MPa) | 1.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Praktischer Biegeradius(mm)
Bohrungs-Ø
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften