Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F-109-100G |
F-109-500G |
F-109W-100G |
F-109W-500G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Füllmenge | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 g | Grau | |
21.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 500 g | Grau | ||
13.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 g | Weiß | |
22.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 500 g | Weiß |
Loading...
Ausführung | Dichtmittel für Rohrleitungen | Form | Flüssigkeit | Viskosität(cps) | 3400 |
---|---|---|---|---|---|
Spezifisches Gewicht | 1.1 | Hauptinhaltsstoff | Acrylharz | Lösungsmittel | Methylalkohol |
Nichtflüchtige Bestandteile(%) | 78 | Wärmebeständigkeit(°C) | 150 | Druckwiderstand(MPa) | 3 (50A Schraube, Umgebungstemperatur) |
Trockenzeit | 10 bis 24 Std. | Eigenschaften | Countermeasures against sick building products. Toluene and xylene not used. Corrosion-preventive sealant for iron pipes and lined steel pipe. Water supply and water heating, hot & cold water ,and steam (150°C max.) JWWA K-146 & K-142 (water and hot water supplies). MLIT specifications-compliant product. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Füllmenge
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften