• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Doppeltes Kettenlaufrad B-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WID35B16D10
WID35B16D12
WID35B18D15
WID35B21D17
WID35B25D20
WID40B13D10
WID40B13D12
WID40B15D15
WID40B17D17
WID40B19D20
WID50B12D12
WID50B13D15
WID50B15D17
WID50B17D20
WID60B11D12
WID60B11D15
WID60B13D17
WID60B14D20
WID80B9D15
WID80B10D17
WID80B11D20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Ketten-Nr. Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrung d
(mm)

16.30 €

5 Arbeitstage 351610

16.82 €

5 Arbeitstage 351612

18.93 €

4 Arbeitstage 351815

22.26 €

5 Arbeitstage 352117

28.11 €

5 Arbeitstage 352520

17.01 €

4 Arbeitstage 401310

17.55 €

5 Arbeitstage 401312

19.73 €

4 Arbeitstage 401515

23.72 €

5 Arbeitstage 401717

27.33 €

5 Arbeitstage 401920

19.74 €

5 Arbeitstage 501212

20.01 €

39 Arbeitstage 501315

26.07 €

5 Arbeitstage 501517

30.29 €

5 Arbeitstage 501720

22.17 €

5 Arbeitstage 601112

22.99 €

5 Arbeitstage 601115

27.73 €

5 Arbeitstage 601317

31.54 €

5 Arbeitstage 601420

27.78 €

5 Arbeitstage 80915

31.79 €

5 Arbeitstage 801017

36.72 €

5 Arbeitstage 801120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ausführung Laufrolle Anzahl der Bahnen 1
Werkstoff Unlegierter Stahl für mechanische Struktur Kette , Ausführung Standard Wellentyp Integriertes Lager, zweifach
Oberflächenbehandlung Brüniert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support