Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K10150R6
Teilenummer
|
---|
K10150R6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ketten-Nr. | Anzahl der Zähne (Bereich frei wählbar) | Wellenbohrungs-Ø der Zapfenbohrung (Bereich frei wählbar) (mm) | Außen-Ø (mm) | Lochkreis-Ø (mm) | Die Nummer der Zähne | Flächenbreite (mm) | Zahnform | Vorbohrungs-Ø (mm) | Wellendurchmesser (maximal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | K10150R | bis zu 6 | 21-30 | 309 | 300 | 6 | 22 | S2 | 30 | 95 |
Loading...
Rollenform | R-Rolle |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Fördererkettenrad für R-Rollen, die Teilenummer ist K10150R6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K10150R6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Ketten-Nr.
Anzahl der Zähne (Bereich frei wählbar)
Wellenbohrungs-Ø der Zapfenbohrung (Bereich frei wählbar)(mm)
Außen-Ø(mm)
Lochkreis-Ø(mm)
Die Nummer der Zähne
Flächenbreite(mm)
Zahnform
Vorbohrungs-Ø(mm)
Wellendurchmesser (maximal)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K10100R8 |
K10150R10 |
K10150R12 |
K10150R8 |
K3075R10 |
K3075R12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ketten-Nr. | Anzahl der Zähne (Bereich frei wählbar) | Wellenbohrungs-Ø der Zapfenbohrung (Bereich frei wählbar) (mm) | Außen-Ø (mm) | Lochkreis-Ø (mm) | Die Nummer der Zähne | Flächenbreite (mm) | Zahnform | Vorbohrungs-Ø (mm) | Wellendurchmesser (maximal) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | K10100R | 8–9 | 21-30 | 282 | 261.3 | 8 | 22 | S1 | 30 | 85 | ||
310.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | K10150R | 10~11 | 21-30 | 506 | 485.4 | 10 | 22 | S2 | 30 | 110 | ||
397.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | K10150R | 12–15 | 21-30 | 601 | 579.6 | 12 | 22 | S1 | 30 | 115 | ||
203.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | K10150R | 8–9 | 21-30 | 408 | 392 | 8 | 22 | S2 | 30 | 100 | ||
89.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | K3075R | 10~11 | bis zu 20 | 259 | 242.7 | 10 | 12 | S1 | 20 | 60 | ||
121.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | K3075R | 12–15 | bis zu 20 | 308 | 289.8 | 12 | 12 | S1 | 20 | 60 |