Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Zulässige Last (N) | Öffnungsrichtung | Länge (mm) | Breite (mm) | Kompatible Profile | Befestigungsschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Stahl | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 60 | 56 | Form M4 | FCS-04-10 (4 Stellen) | ||
18.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 60 | 56 | Form M4 | FCSS-04-10 (4 Stellen) | ||
19.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Stahl | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 60 | 56 | Form M4 | FCS-04-10 (4 Stellen) | ||
20.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 60 | 56 | Form M4 | FCSS-04-10 (4 Stellen) | ||
19.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Stahl | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 90 | 76 | Form M6 | FCS-06-14 (4 Stellen) | ||
20.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 90 | 76 | Form M6 | FCSS-06-14 (4 Stellen) | ||
21.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Stahl | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 90 | 76 | Form M6 | FCS-06-14 (4 Stellen) | ||
23.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 90 | 76 | Form M6 | FCSS-06-14 (4 Stellen) | ||
23.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Stahl | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 120 | 96 | Form M8 | FCS-08-18 (4 Stellen) | ||
25.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 120 | 96 | Form M8 | FCSS-08-18 (4 Stellen) | ||
23.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Stahl | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 120 | 96 | Form M8 | FCS-08-18 (4 Stellen) | ||
25.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 120 | 96 | Form M8 | FCSS-08-18 (4 Stellen) |
Loading...
Ausführung | Steckscharniere | Werkstoff Grundkörper | EN AW 6081 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Grundkörpers | Silber | Paketangebot | Satz (mit Vierkantmuttern und Mutternhalter sowie Befestigungsschrauben) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Zulässige Last(N)
Öffnungsrichtung
Länge(mm)
Breite(mm)
Kompatible Profile
Befestigungsschraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften