Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AE-3030-6
Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Silber | Länge(mm) | 30 | Breite(mm) | 30 |
Dicke(mm) | 10 | Befestigte Komponente | CS-06-12 (eine), ECCS-06-19 (zwei) |
Sie befinden sich auf der Seite für Endverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / AE-3030-6 / Aluminium, die Teilenummer ist AE-3030-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AE-3030-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AE-3030-6-BNH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente |