Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AEC-4040-8 |
AEC-4040-8-BNH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Nur Halterung | |
10.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente |
Loading...
Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Werkstoff | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Silber | Länge(mm) | 40 | Breite(mm) | 40 |
Dicke(mm) | 15 | Befestigte Komponente | CS-08-18 (eine), ECCS-08-28 (eine) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften