Nivellierung (KA) (Teilenummern)

Nivellierung (KA)
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Der Rostfreier Stahl-Typ hat eine ausgezeichnete Korrosions- und Wasserbeständigkeit. Zugelassene Last: 3 kN, 5 kN.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KA75-16X150

Teilenummer
KA75-16X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Last (zul.)
(kN)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften Gewindesteigung
(mm)

12.03 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)515017816Standard2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard Ausführung (innen) mit Metallbefestigung
Handgriff mit Höhenverstellung kA Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA

Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierung (KA) , die Teilenummer ist KA75-16X150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KA75-16X150.

Produktvarianten

Teilenummer
KA37-08X100-SUS
KA37-10X050
KA37-10X050-SUS
KA75-16X150-SUS
KA75-16X180
KA75-16X180-SUS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Last (zul.)
(kN)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften Gewindesteigung
(mm)

9.01 €

1 6 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht3100117.58Standard / Korrosionsbeständigkeit1.25

4.40 €

1 6 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)3506910Standard1.5

10.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht3506910Standard / Korrosionsbeständigkeit1.5

34.48 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht515017816Standard / Korrosionsbeständigkeit2

13.01 €

1 8 Arbeitstage 10Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)Stahl[verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig)518020816Standard2

39.28 €

1 8 Arbeitstage 10Edelstahl[Sonstige] (Passive) OxidationsschichtEdelstahl[Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht518020816Standard / Korrosionsbeständigkeit2

Technischer Support