Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KA37-10X050
Teilenummer
|
---|
KA37-10X050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | Gewindesteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 3 | 50 | 69 | 10 | Standard | 1.5 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Form der Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Standard | Ausführung (innen) | mit Metallbefestigung |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff mit Höhenverstellung | kA | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierung (KA) , die Teilenummer ist KA37-10X050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KA37-10X050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Ausführung
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Eigenschaften
Gewindesteigung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KA37-08X060-SUS |
KA37-08X100 |
KA37-08X100-SUS |
KA37-10X050-SUS |
KA37-10X100 |
KA37-10X100-SUS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | Gewindesteigung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 3 | 60 | 77.5 | 8 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.25 | ||
4.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 3 | 100 | 117.5 | 8 | Standard | 1.25 | |
9.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 3 | 100 | 117.5 | 8 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.25 | ||
10.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 3 | 50 | 69 | 10 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.5 | |
5.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | Stahl | [verzinkt] Zink chromatiert (III-wertig) | 3 | 100 | 119 | 10 | Standard | 1.5 | |
12.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | Edelstahl | [Sonstige] (Passive) Oxidationsschicht | 3 | 100 | 119 | 10 | Standard / Korrosionsbeständigkeit | 1.5 |