DS LITE, Buchse mit Tülle

DS LITE, Buchse mit Tülle
A small and lightweight air socket (fluid coupling)
An easy-to-use single action type. Simply insert the plug into the socket.

[Features]
● Compact
● Lightweight: 30% lighter (in-house comparison)
● Higher flow rate
● Alleviates the burden on worker's wrists and shoulders

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OL22H

Teilenummer
OL22H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.67 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Für Schlauchmontage Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Stahl Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagenverrohrung / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60
Gewindenenn-Ø 1/4 Maximaler Betriebsdruck (MPa) 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für DS LITE, Buchse mit Tülle, die Teilenummer ist OL22H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OL22H.

Technischer Support