Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 34 | ||
4.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 50 | ||
5.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 65 | ||
6.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 75 | ||
6.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 100 | ||
7.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 125 | ||
8.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 150 | ||
4.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 38 | ||
5.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 50 | ||
6.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 65 | ||
7.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 75 | ||
7.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 100 | ||
8.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 125 | ||
10.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 150 | ||
7.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 42 | ||
7.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 50 | ||
8.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 65 | ||
8.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 75 | ||
10.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 100 | ||
12.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 125 | ||
13.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 150 | ||
9.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 50 | ||
11.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 65 | ||
11.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 75 | ||
13.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
16.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 125 | ||
18.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 150 | ||
11.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 50 | ||
13.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 65 | ||
14.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 75 | ||
17.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 100 | ||
19.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 125 | ||
22.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 150 | ||
16.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 58 | ||
17.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 65 | ||
18.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 75 | ||
22.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 100 | ||
26.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 125 | ||
29.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 150 | ||
37.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 70 | ||
44.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 100 | ||
48.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 125 | ||
54.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 150 | ||
50.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3B (80A) | 78 | ||
53.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 100 | ||
57.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 125 | ||
60.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3B (80A) | 150 | ||
67.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | 90 | ||
71.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | 100 | ||
80.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | 125 | ||
87.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4B (100A) | 150 | ||
105.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | 103 | ||
125.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 6B (150A) | 103 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | Verzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl mit maximal 300 °C)(MPa) | 1.0 | Angaben zum max. Betriebsdruck (Dampf/Luft/Gas/Öl/pulsierende Strömung bei maximal 220 °C)(MPa) | 1.4 | Angaben zum max. Betriebsdruck (stationäre Strömung bei maximal 120 °C)(MPa) | 2.0 |
Spezifikationen | Mit Innenbeschichtung aus Hart-PVC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften