Edelstahl-Leitungsverschraubung, konischer Edelstahl-Stutzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS8A
TS40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Maß L
(mm)

8.47 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)29

34.55 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35 Spezifikationen Standard

Technischer Support