Edelstahl-Leitungsverschraubung, Reduzier-T-stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RT8AX6A
RT10AX8A
RT15AX8A
RT15AX10A
RT20AX8A
RT20AX10A
RT20AX15A
RT25AX10A
RT25AX15A
RT25AX20A
RT32AX15A
RT32AX20A
RT32AX25A
RT40AX20A
RT40AX25A
RT40AX32A
RT50AX25A
RT50AX32A
RT50AX40A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

14.64 €

1 11 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)1/8B (6A)

14.64 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)1/4B (8A)

15.36 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)1/4B (8A)

15.36 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)3/8B (10A)

21.91 €

1 11 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)1/4B (8A)

21.91 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)3/8B (10A)

21.91 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)1/2B (15A)

32.54 €

1 11 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)3/8B (10A)

32.54 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)1/2B (15A)

32.54 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)

49.91 €

1 11 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1/2B (15A)

49.91 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)

49.91 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1B (25A)

57.44 €

1 11 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)

57.44 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)

57.44 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

85.89 €

1 11 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1B (25A)

85.89 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)

85.89 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: -20~40 °C)(MPa) 2 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 100 °C)(MPa) 1.65 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 150°C)(MPa) 1.5
Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 200°C)(MPa) 1.4 Angaben zum maximalen schockfreien Betriebsdruck (Temperatur: 220°C)(MPa) 1.35

Technischer Support