Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K-115
Ausführung | Kette | Werkstoff | Eisen | Oberflächenbehandlung | Chrom |
---|---|---|---|---|---|
Länge | 300 mm | Größe des Produkts(mm) | B: 35-H 350 T 4 | Referenz Gebrauchslast(kg) | 4.0 |
Kette Standard | Kurze Abdeckplatte |
Sie befinden sich auf der Seite für Kette mit freien Enden, aus Eisen, die Teilenummer ist K-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K-115.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften