Flexible Erweiterungsbahn (Rollen-Ø 38 mm, Rohrwandstärke 1,2 mm) (Teilenummern)

Flexible Erweiterungsbahn (Rollen-Ø 38 mm, Rohrwandstärke 1,2 mm)
· Conveyor that can be extended, bended and moved by one unit, with easy height adjustment.
· Since two connecting brackets are included (per one unit), it is also possible to connect two units to three units.
· Contained cardboard case, plastic container etc. transport.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TFR38N2-07X21
TFR38N4-14X41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length of Transmission
(mm)
Order Code Mass
(kg)

754.42 €

1 11 Arbeitstage 771~2142465-917162

1,314.62 €

1 5 Arbeitstage 1468~4184465-918033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Roller Outer Diameter(Ø) 38 Roller Width(mm) 385 Roller Pitch(mm) 40~137 (Teleskopausführung)
Roller Wall Thickness(mm) 1,2 Profilausführung Flexible Rollentyp Straight
Rahmenwerkstoff Steel Machine Height(mm) 525~825 Quantity per Package(unit) 1

Technischer Support