Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V38S-N |
V40T-N |
V2015P-N |
V2025P-N |
V2509P-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Breite W (mm) | Kompatible Förderer | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | 12 | V-38S-Ausführung | 461-2418 | 36.4 | ||
2.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 20 | V-40T-Ausführung | 461-2566 | 45.9 | ||
2.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 15 | V2015P-Ausführung | 461-1501 | 21.4 | ||
2.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 25 | V2025P-Ausführung | 461-1705 | 32.6 | ||
1.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25.4 | 9 | V2509P-Ausführung | 461-1870 | 21.8 |
Loading...
Rollenwerkstoff | Stahl | Lauffläche, Werkstoff | Ohne Beschichtung | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
---|---|---|---|---|---|
Lauffläche | Gesamte Oberfläche | Wellentyp | Ohne Welle (Schraube) | Lager | Einfach |
Lagerwerkstoff | Stahl | Last (Referenz)(N) | 196 | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Breite W(mm)
Kompatible Förderer
Bestellnummer
Ausführung
Optionale Eigenschaften