Hersteller-Teilenummer: V2015S-30-1000
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 120.86 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Radbreite: 15 mm
Radabstand: 30 mm
Länge der Übertragungsstrecke: 1000 mm
JAN-Code: 4989999663488
Bestellnummer: 461-1543
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V2015S-30-1000
Teilenummer
|
---|
V2015S-30-1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radbreite (mm) | Radabstand (mm) | Länge der Übertragungsstrecke (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 30 | 1000 | 4989999663488 | 461-1543 | 1.71 |
Loading...
Förderband, Ausführung | Gerade | Werkstoff der Radoberfläche | Stahl | Radlastkapazität(kgf) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Radaußendurchmesser(mm) | 20 | Ausführung | Röllchenbahnkörper | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
Oberflächenbehandlung des Rads | III-wertige Beschichtung | Profilausführung | Nach innen gebogene Ausführung | Rahmenwerkstoff | Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) |
Rahmen-Oberflächenbehandlung | Korrosionsbeständige, feuerverzinkte Stahlplatte | Äußere Höhe(mm) | 27.8 | Menge pro Paket(Einheit) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Röllchenbahn (maschinell bearbeitet, Raddurchmesser 20 mm) , die Teilenummer ist V2015S-30-1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V2015S-30-1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radbreite(mm)
Radabstand(mm)
Länge der Übertragungsstrecke(mm)
JAN-Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
V2015S-25-1000 |
V2015S-25-1500 |
V2015S-25-2000 |
V2015S-30-1500 |
V2015S-30-2000 |
V2015S-35-1000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radbreite (mm) | Radabstand (mm) | Länge der Übertragungsstrecke (mm) | JAN-Code | Bestellnummer | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 25 | 1000 | 4989999663457 | 461-1519 | 1.91 | ||
208.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 25 | 1500 | 4989999663464 | 461-1527 | 2.86 | ||
277.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 25 | 2000 | 4989999663471 | 461-1535 | 3.82 | ||
179.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 30 | 1500 | 4989999663495 | 461-1551 | 2.56 | ||
238.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 30 | 2000 | 4989999663501 | 461-1560 | 3.42 | ||
108.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15 | 35 | 1000 | 4989999663518 | 461-1578 | 1.57 |