Röllchenbahn (Kunststoff, Raddurchmesser 38 mm)

Röllchenbahn (Kunststoff, Raddurchmesser 38 mm)
· Resin wheels are well-suited for the quiet and stable transport of materials. In addition, the conveyor is designed not to scratch workpieces.
· For transporting items that must not be scratched or dirtied.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-38N-50-1800
V-38N-50-2000
V-38N-50-2400
V-38N-50-3000
V-38N-75-1800
V-38N-75-2000
V-38N-75-2400
V-38N-75-3000
V-38N-100-1800
V-38N-100-2000
V-38N-100-2400
V-38N-100-3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radabstand
(mm)
Länge der Übertragungsstrecke
(mm)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(kg)

144.93 €

1 6 Arbeitstage 5018004989999716139510-27154.5

161.00 €

1 6 Arbeitstage 5020004989999716146510-27235.0

186.27 €

1 6 Arbeitstage 5024004989999716153510-27315.9

225.58 €

1 6 Arbeitstage 5030004989999716160510-27407.4

112.31 €

1 6 Arbeitstage 7518004989999716177510-27584.2

125.03 €

1 6 Arbeitstage 7520004989999716184510-27664.6

149.14 €

1 6 Arbeitstage 7524004989999716191510-27745.5

136.16 €

1 6 Arbeitstage 7530004989999716207510-27826.9

135.56 €

1 6 Arbeitstage 10018004989999716214510-27914.0

150.28 €

1 6 Arbeitstage 10020004989999716221510-28044.4

140.54 €

1 6 Arbeitstage 10024004989999716238510-28125.3

156.91 €

1 6 Arbeitstage 10030004989999716245510-28216.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Förderband) Gerade Werkstoff (Radoberfläche) Polyacetal-Kunststoff Radbreite(mm) 12
Belastbarkeit (Rad, Kapazität)(kgf) 15 Radaußendurchmesser(mm) 38 Ausführung (Produkt) Röllchenbahnkörper
Einsatzmöglichkeit Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung (Rad) Nv Ausführung (Profil) Nach innen gebogene Ausführung
Werkstoff (Rahmen) Stahl (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)) Oberflächenbehandlung (Rahmen) Anstrich Äußere Höhe(mm) 52
Menge pro Paket(Einheit) 1

Technischer Support