Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 190 mm / [Traglast] 61.2, 142.8 daN (kgf) | 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Mit den Lenkrollen von TRUSCO NAKAYAMA kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 70 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 61.2 oder 142.8 daN (kgf) | 100 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 140 daN (kgf). Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TYSU-150
Teilenummer
|
---|
TYSU-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 190 | 80.01~140.00 | kA | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 11 | 142.8 | 4989999297621 | 474-8395 | 800 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Zulässige Last(daN) | 100 | Radwerkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / TYS Serie / Kunststoff Felge / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist TYSU-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TYSU-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite B(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Zulässige Last(kgf)
JAN-Code
Bestellcode
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TYSU-100 |
TYSU-125 |
TYSU-50 |
TYSU-65 |
TYSU-75 |
TYSUB-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite B (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Zulässige Last (kgf) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999297607 | 474-8379 | 700 | ||
29.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 168 | 80.01~140.00 | kA | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 11 | 132.6 | 4989999297614 | 474-8387 | 750 | ||
13.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 70 | 35.01~80.00 | kA | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 50 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297577 | 474-8344 | 550 | ||
13.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 8.8 | 61.2 | 4989999297584 | 474-8352 | 600 | ||
14.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | kA | Rundbohrung | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 26 | 8.8 | 71.4 | 4989999297591 | 474-8361 | 650 | |
33.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | Lange Bohrung | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 11 | 102 | 4989999297669 | 474-8433 | 700 |